Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon

În stoc

Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
21,5691 RON - 52,5321 RON 37 În stoc
45.0 mm
47.5 mm
14,4262 RON - 35,0692 RON 245 În stoc
35.0 mm
37.5 mm
14,8331 RON - 42,9418 RON 1172 În stoc
45.0 mm
47.5 mm
15,5628 RON - 37,7888 RON 850 În stoc
45.0 mm
25.0 mm
13,6964 RON - 33,3514 RON 200 În stoc
35.0 mm
25.0 mm
17,0224 RON - 41,3673 RON 416 În stoc
45.0 mm
47.5 mm
16,7838 RON - 40,7947 RON 416 În stoc
45.0 mm
47.5 mm
14,9735 RON - 36,5006 RON 225 În stoc
45.0 mm
37.5 mm
14,2437 RON - 34,7828 RON 526 În stoc
45.0 mm
25.0 mm
19,0711 RON - 46,234 RON 98 În stoc
70.0 mm
25.0 mm
Picioare reglabile pentru sarcini mari 47.5 mm M10 45.0 mm Negru

10165942

Interval de preț
52,5321 RON - 21,5691 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Tip montare
    Prezon filetat
Picioare reglabile pentru sarcini mari 37.5 mm M10 35.0 mm Negru

10165904

Interval de preț
35,0692 RON - 14,4262 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    37.5 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6; Oțel
Picioare reglabile pentru sarcini mari 47.5 mm M10 45.0 mm Negru

10165928

Interval de preț
42,9418 RON - 14,8331 RON

Niveluri de stoc
1172 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6; Oțel
Picioare reglabile pentru sarcini mari 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Negru

10165898

Interval de preț
37,7888 RON - 15,5628 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6; Oțel
Picioare reglabile pentru sarcini mari 25.0 mm M10 35.0 mm Negru

10165867

Interval de preț
33,3514 RON - 13,6964 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6; Oțel
Picioare reglabile pentru sarcini mari 47.5 mm M12 45.0 mm Negru

10165959

Interval de preț
41,3673 RON - 17,0224 RON

Niveluri de stoc
416 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile pentru sarcini mari 47.5 mm M10 45.0 mm Negru

10165935

Interval de preț
40,7947 RON - 16,7838 RON

Niveluri de stoc
416 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    47.5 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6; Oțel
Picioare reglabile pentru sarcini mari 37.5 mm M10 45.0 mm Negru

10165911

Interval de preț
36,5006 RON - 14,9735 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    37.5 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile pentru sarcini mari 25.0 mm M10 45.0 mm Negru

10165874

Interval de preț
34,7828 RON - 14,2437 RON

Niveluri de stoc
526 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile pentru sarcini mari 25.0 mm M10 70.0 mm Negru

10165881

Interval de preț
46,234 RON - 19,0711 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Model bază
    Rigid
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil