Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază din plastic și articulație sferică

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
120 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Material filet Culoare Material Cumpără
19,0578 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
22,6449 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
25,2187 RON - 29,9696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
20,249 RON - 24,055 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
25,2187 RON - 29,9696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
33,4607 RON - 33,4607 RON 34 În stoc
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
23,48 RON - 27,8885 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
16,4292 RON - 19,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
Oțel/PA
21,1115 RON - 25,0955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
14,088 RON - 16,7304 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
21,4264 RON - 25,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
26,848 RON - 26,848 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
14,6767 RON - 17,4286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
21,1115 RON - 25,0955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
24,3973 RON - 24,3973 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Plastic rigid
Oțel inoxidabil
Negru
PA; Oțel inoxidabil
3,6281 RON - 3,6281 RON 2375 În stoc
M10
Plastic rigid
Oțel
Negru
Polietilenă; Oţel
2,2726 RON - 2,2726 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Oțel
Negru
PP; Oțel
3,587 RON - 3,587 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Plastic rigid
Oțel
Negru
PP; Oțel
3,765 RON - 3,765 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Plastic rigid
Oțel
Negru
PP; Oțel
49,8489 RON - 56,6396 RON 10 În stoc
M20
Pivot din plastic
Metal
Negru
GF PA
  • din 6
Picioare reglabile 50.0 mm M10 50.0 mm Negru

10197806

Interval de preț
33,4607 RON - 33,4607 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Model bază
    Plastic rigid
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Filete Metric
Picioare profil redus 32.0 mm M10 25.0 mm Negru

10286814

Interval de preț
3,6281 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
2375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    32.0 mm
  • Model bază
    Plastic rigid
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Filete Metric
Picioare reglabile 60.0 mm M20 70.0 mm Negru

10351239

Interval de preț
56,6396 RON - 49,8489 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Standard filet compatibil
    Filete Metric