Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
7,1877 RON - 15,2216 RON 60 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
145.0 mm
17.0 mm
12,4862 RON - 14,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Hexagonal
Negru
18.0 mm
36.0 mm
2,7518 RON - 6,7171 RON 4 În stoc
M8
Hexagonal
Negru
45.0 mm
25.0 mm
3,1352 RON - 7,6667 RON 10 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
35.0 mm
25.0 mm
99,9717 RON - 118,7832 RON 4 În stoc
M16
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
124.0 mm
288,8939 RON - 342,1382 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
304,9945 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
104,1337 RON - 123,5612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
455,8162 RON - 455,8162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
10300367 153,9294 RON - 153,9294 RON 2 În stoc
M12
Plastic rigid
Natural
50.0 mm
50.0 mm
399,9552 RON - 475,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
191,8656 RON - 228,0921 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
175,7787 RON - 209,0616 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
124.0 mm
303,995 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
506,1285 RON - 506,1285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Plastic rigid
Natural
200.0 mm
120.0 mm
322,5951 RON - 383,8489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
474,0086 RON - 474,0086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Natural
200.0 mm
120.0 mm
126,4336 RON - 253,6663 RON 2 În stoc
M10
Plastic rigid
Natural
60.0 mm
40.0 mm
6,6784 RON - 6,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Plastic rigid
Negru
60.0 mm
46.0 mm
103,9832 RON - 123,5612 RON 52 În stoc
M20
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
  • din 5
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 145.0 mm Negru

10290583

Interval de preț
15,2216 RON - 7,1877 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Lungimea filetului
    145.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M8 45.0 mm Negru

10290705

Interval de preț
6,7171 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile hexagonale 25.0 mm M10 35.0 mm Negru

10290736

Interval de preț
7,6667 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    LDPE
  • Model bază
    Hexagonal
Picioare reglabile 124.0 mm M16 100.0 mm Negru

10274651

Interval de preț
118,7832 RON - 99,9717 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare ajustabile nearticulate 50.0 mm M12 50.0 mm Natural

10300367

Interval de preț
153,9294 RON - 153,9294 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M10 60.0 mm Natural

10300343

Interval de preț
253,6663 RON - 126,4336 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 124.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274712

Interval de preț
123,5612 RON - 103,9832 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Plastic rigid