Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază metalică rigidă

În stoc

Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
97 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
121,0562 RON - 217,1463 RON 4 În stoc
M8
Plastic rigid
Natural
60.0 mm
40.0 mm
103,9832 RON - 123,5612 RON 52 În stoc
M20
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
124.0 mm
322,5951 RON - 383,8489 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Negru
150.0 mm
123.0 mm
126,4336 RON - 253,6663 RON 2 În stoc
M10
Plastic rigid
Natural
60.0 mm
40.0 mm
101,8747 RON - 121,179 RON 50 În stoc
M20
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
124.0 mm
303,995 RON - 361,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Negru
100.0 mm
123.0 mm
506,1285 RON - 506,1285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Plastic rigid
Natural
200.0 mm
120.0 mm
474,0086 RON - 474,0086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Plastic rigid
Natural
200.0 mm
120.0 mm
4,2442 RON - 8,8956 RON 50 În stoc
M10
Hexagonal
Negru
65.0 mm
27.0 mm
175,6555 RON - 175,6555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Asymmetrical
Negru
200.0 mm
151.0 mm
143,9472 RON - 143,9472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
112.0 mm
433,95 RON - 433,95 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
151.0 mm
303,242 RON - 303,242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
112.0 mm
392,1103 RON - 392,1103 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Asymmetrical
Negru
200.0 mm
151.0 mm
245,0415 RON - 245,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Asymmetrical
Negru
200.0 mm
112.0 mm
134,1855 RON - 134,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Asymmetrical
Negru
200.0 mm
112.0 mm
162,0604 RON - 162,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
151.0 mm
475,776 RON - 475,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Asymmetrical
Negru
200.0 mm
151.0 mm
287,5522 RON - 287,5522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
151.0 mm
125,478 RON - 125,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Asymmetrical
Negru
150.0 mm
112.0 mm
  • din 5
Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M8 60.0 mm Natural

10300336

Interval de preț
217,1463 RON - 121,0562 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 124.0 mm M20 150.0 mm Negru

10274712

Interval de preț
123,5612 RON - 103,9832 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M10 60.0 mm Natural

10300343

Interval de preț
253,6663 RON - 126,4336 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    Oțel inoxidabil
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 124.0 mm M20 100.0 mm Negru

10274699

Interval de preț
121,179 RON - 101,8747 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    124.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Oțel
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile hexagonale 27.0 mm M10 65.0 mm Negru

10290804

Interval de preț
8,8956 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    65.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Hexagonal