Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávacie nožičky s pevným kovovým podstavcom sú lacné riešenie pre nenáročné aplikácie. Použite tieto vyrovnávacie nožičky na kancelársky nábytok, regály, vitríny v obchodoch, skrinky a malé stroje.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308,4583 RON - 308,4583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Asymmetrical
|
Negru
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
224,8062 RON - 224,8062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Asymmetrical
|
Negru
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
2,3274 RON - 4,8877 RON | 1600 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,8066 RON - 5,935 RON | 450 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6976 RON - 3,5889 RON | 800 În stoc |
M6
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,1073 RON - 8,6721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
11,8838 RON - 14,0195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
14,4713 RON - 14,4713 RON | 4924 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
2,4233 RON - 5,139 RON | 8 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,903 RON - 4,0218 RON | 14200 În stoc |
M6
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,6002 RON - 11,3254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,9982 RON - 6,326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,3269 RON - 7,0383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,6241 RON - 13,6114 RON | 186 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,2858 RON - 7,9879 RON | 201 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7108 RON - 5,7115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,697 RON - 2,697 RON | 400 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,5179 RON - 9,4821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,6281 RON - 7,6807 RON | 2 În stoc |
M8
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,9846 RON - 6,312 RON | 679 În stoc |
M10
|
Hexagonal
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina