Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0125 RON - 2,0125 RON | 4400 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,4341 RON - 22,4532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,8191 RON - 18,7566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
6,1472 RON - 18,5513 RON | 4 În stoc |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
6,6127 RON - 19,9888 RON | 100 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5,3942 RON - 16,306 RON | 6 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,6203 RON - 27,1903 RON | 50 În stoc |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,9014 RON - 19,0715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,6887 RON - 27,3135 RON | 130 În stoc |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,8191 RON - 18,7293 RON | 29 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,233 RON - 34,1864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
11,2266 RON - 22,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
6,3252 RON - 19,1126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,081 RON - 2,081 RON | 1872 În stoc |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,5448 RON - 5,6543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | 6500 În stoc |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,0382 RON - 19,6191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,2453 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Elastomer termoplastic; Polipropilenă; Oţel inoxidabil
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
7,9271 RON - 23,9181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
9,4193 RON - 22,905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilenă
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina