Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
17,6203 RON - 27,1903 RON 50 În stoc
M8
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
3,5185 RON - 7,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică;Nailon
30.0 mm
10,5557 RON - 25,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
7,4068 RON - 22,33 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,0382 RON - 19,6191 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,805 RON - 17,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
20.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
9,4193 RON - 22,905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
9,9944 RON - 24,3699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
21,2484 RON - 29,9969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
7,9271 RON - 23,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,7091 RON - 17,2233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,3738 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
21,5496 RON - 30,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,939 RON - 22,3573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
23,9181 RON - 33,7894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,278 RON - 26,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
2,1527 RON - 2,6713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
7,352 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
60.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
39.6 mm
Elastomer termoplastic; Polipropilenă; Oţel inoxidabil
47.6 mm
4,8191 RON - 18,7293 RON 29 În stoc
M8
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 48.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351635

Interval de preț
27,1903 RON - 17,6203 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 30.0 mm Negru

10351376

Interval de preț
18,7293 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid