Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
9,2825 RON - 22,6449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
70.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
5,8734 RON - 17,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
30.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
4,5727 RON - 17,7571 RON 6 În stoc
M8
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
17,3738 RON - 26,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
100.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
21,5496 RON - 30,435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,3531 RON - 16,1553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
3,8198 RON - 8,0716 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
65.0 mm
Nailon;Oțel
17.0 mm
3,765 RON - 14,7041 RON 6 În stoc
M8
20.0 mm
Polipropilenă
16.0 mm
5,627 RON - 22,1109 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
4,4495 RON - 17,5245 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
4,1894 RON - 16,5386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
16.0 mm
Polipropilenă
37.0 mm
3,5459 RON - 13,8689 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,3258 RON - 20,8651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
3,1489 RON - 12,3355 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
3,9566 RON - 15,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,3269 RON - 13,0886 RON 940 În stoc
M6
50.0 mm
Polipropilenă
50.0 mm
5,9692 RON - 23,4389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
5,0109 RON - 19,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
2,9709 RON - 11,651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Polipropilenă
20.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 38.0 mm M8 16.0 mm Negru

10351352

Interval de preț
17,7571 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 16.0 mm M8 20.0 mm Negru

10324837

Interval de preț
14,7041 RON - 3,765 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Low Profile
Picioare profil redus 50.0 mm M6 50.0 mm Negru

10324813

Interval de preț
13,0886 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
940 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Low Profile