Meniu Caută

Picioare de nivelare – igienice

În stoc

Nožičky pre hygienicky nezávadné prostredie sú vhodné pre potravinársky, farmaceutický priemysel a trh so zdravotníckym materiálom. Všetky nožičky akceptuje USDA a niektoré majú certifikát 3A.

Cod Serie: SR5699

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Caracteristici speciale (Toate) Capacitate portantă statică maximă Diametru bază Cumpără
541,7786 RON - 595,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
80.0 mm
294,945 RON - 324,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 mm
667,6593 RON - 734,4317 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
80.0 mm
566,4957 RON - 623,153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
100.0 mm
488,9468 RON - 537,8363 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
60.0 mm
514,7921 RON - 566,2752 RON 16 În stoc
M20
60.0 mm
515,9203 RON - 567,5072 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 mm
721,6193 RON - 793,7734 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
120.0 mm
451,1838 RON - 496,2997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M30
100.0 mm
619,3275 RON - 681,2628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
80.0 mm
715,9911 RON - 787,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
120.0 mm
  • din 2
Picioare ajustabile igienice 60.0 mm M20 Negru

10351697

Interval de preț
566,2752 RON - 514,7921 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Tip montare
    Threaded Stud
  • Dimensiune filet
    M20
  • Model bază
    Plastic rigid
  • Articulație pivotantă
    15 °
  • Bază cu fixare în bolțuri
    Without Bolt Hole