Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254,2081 RON - 254,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
324,1711 RON - 398,9861 RON | 1 În stoc |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
767,0066 RON - 767,0066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
483,2291 RON - 483,2291 RON | 8 În stoc |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
172,2876 RON - 545,5447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
812,867 RON - 812,867 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
444,9921 RON - 444,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot metalic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil; Oțel moale
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
306,7391 RON - 306,7391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot metalic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
271,4604 RON - 271,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
620,2104 RON - 620,2104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
393,4076 RON - 484,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
369,1731 RON - 454,3669 RON | 1 În stoc |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
532,8155 RON - 532,8155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
285,2619 RON - 361,8253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
281,538 RON - 281,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
475,9163 RON - 585,7335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
179,4208 RON - 567,9643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Pivot din plastic
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,5535 RON - 14,5535 RON | 1 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
37,2394 RON - 37,2394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă; Oţel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,9433 RON - 27,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamidă; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina