Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324,1711 RON - 398,9861 RON | 1 În stoc |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
475,9163 RON - 585,7335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
285,2619 RON - 361,8253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
767,0066 RON - 767,0066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
253,6711 RON - 281,8568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
14,5535 RON - 14,5535 RON | 1 În stoc |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
37,2394 RON - 37,2394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Plastic rigid
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilenă; Oţel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
27,9433 RON - 27,9433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamidă; Oțel moale
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
175,843 RON - 292,3122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Swivel
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel moale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
267,9449 RON - 267,9449 RON | 2 În stoc |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
356,0325 RON - 356,0325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
199,7292 RON - 332,173 RON | 2 În stoc |
M10
|
Swivel
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
243,1415 RON - 243,1415 RON | 4 În stoc |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
265,1429 RON - 839,3971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
Plastic rigid
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oţel moale placat cu nichel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
776,878 RON - 776,878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Swivel
|
Crom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
179,8838 RON - 299,0912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Swivel
|
Crom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oțel moale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
171,8154 RON - 285,6688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Swivel
|
Crom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
216,783 RON - 216,783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel moale
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
275,6676 RON - 339,2843 RON | 1 În stoc |
M16
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
415,2627 RON - 511,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
Swivel
|
Crom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina