Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Model bază | Culoare | Lungimea filetului | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 040,9436 RON - 1 040,9436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
93,6465 RON - 212,2653 RON | 4 În stoc |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Cupru
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Cupru
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
|||
376,6963 RON - 376,6963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
273,2347 RON - 273,2347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Cupru
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Crom
|
1 in
25.4 mm
|
Oțel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
164,3053 RON - 164,3053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
65,3746 RON - 160,5023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
394,568 RON - 394,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
38,7025 RON - 38,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Crom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Oțel
|
|
||
176,6607 RON - 176,6607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Crom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Oțel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
156,3445 RON - 156,3445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Cupru
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
125,9336 RON - 277,0059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
176,30 RON - 176,30 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Crom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina