Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior compatibil | Culoare | Model | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,6318 RON - 144,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Fără suprapunere
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 20,685 RON - 20,685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Fără suprapunere
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel moale
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 1,2251 RON - 2,6193 RON | 1650 În stoc |
|
Negru
|
Stacking
|
|
Nailon
|
|
||
| 22,6216 RON - 22,6216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel moale
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 25,9268 RON - 25,9268 RON | 123 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Fără suprapunere
|
2.126 in
54.0 mm
|
Oțel moale
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 10192771 | 30,3484 RON - 30,3484 RON | 125 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Fără suprapunere
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel moale
|
2.244 in
57.0 mm
|
|
| 27,2666 RON - 27,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Fără suprapunere
|
2.126 in
54.0 mm
|
Oțel moale
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina