Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
1,4238 RON - 1,4238 RON 3386 În stoc
Negru
Rotund
9.5 mm
Neopren cauciuc
17.5 mm
2,1078 RON - 2,6022 RON 86 În stoc
Negru
Rotund
14.0 mm
Elastomer termoplastic
24.0 mm
8,9538 RON - 8,9538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
16.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
9,6932 RON - 9,6932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
12.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
50.0 mm
7,4341 RON - 7,4341 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
40.0 mm
3,0394 RON - 3,0394 RON 400 În stoc
Negru
Rotund
18.4 mm
Neopren cauciuc
18.5 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 200 În stoc
Negru
Rotund
15.3 mm
Neopren cauciuc
19.0 mm
3,0805 RON - 3,0805 RON 200 În stoc
Negru
Rotund
25.0 mm
Neopren cauciuc
22.5 mm
1,9079 RON - 2,3555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
10.0 mm
Elastomer termoplastic
20.0 mm
0,204 RON - 0,204 RON 6 În stoc
Natural
Rotund
Polietilenă de densitate mare
1,0117 RON - 1,8482 RON 12200 În stoc
Negru
Rotund
12.5 mm
Clorură de vinil
25.0 mm
0,6859 RON - 1,254 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
7.5 mm
Clorură de vinil
15.0 mm
1,7935 RON - 2,9025 RON 13800 În stoc
Negru
Rotund
25.0 mm
Clorură de vinil
24.5 mm
0,3696 RON - 0,916 RON 1825 În stoc
Negru
Rotund
9.5 mm
Polietilenă de densitate mică
16.4 mm
1,4238 RON - 3,7006 RON 1500 În stoc
Negru
Rotund
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
0,8926 RON - 2,1645 RON 7000 În stoc
Negru
Rotund
7.1 mm
TPE/TPV
15.9 mm
0,8077 RON - 1,969 RON 2248 În stoc
Negru
Rotund
9.5 mm
TPE/TPV
17.5 mm
1,7113 RON - 4,8178 RON 150 În stoc
Negru
Rotund
19.0 mm
Polietilenă de densitate mică
55.0 mm
1,7798 RON - 4,357 RON 5500 În stoc
Negru
Rotund
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
1,6565 RON - 4,0917 RON 1200 În stoc
Negru
Rotund
16.0 mm
Polietilenă de densitate mică
45.0 mm
  • din 3
Picioare cu şurub 17.5 mm 9.5 mm Cauciuc

10172070

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
3386 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu nituri 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Negru

10154700

Interval de preț
2,6022 RON - 2,1078 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Elastomer termoplastic
  • Material bază
    Elastomer
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
Picioare cu şurub 18.5 mm 18.4 mm Cauciuc

10172063

Interval de preț
3,0394 RON - 3,0394 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub 19.0 mm 15.3 mm Cauciuc

10172049

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub Cauciuc 22.5 mm (DIA) 25.0 mm (H)

10172056

Interval de preț
3,0805 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Șaibă tampon 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Interval de preț
0,204 RON - 0,204 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Interval de preț
1,8482 RON - 1,0117 RON

Niveluri de stoc
12200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub 24.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

10119006

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
13800 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub 16.4 mm 9.5 mm LDPE - PIR

10085035

Interval de preț
0,916 RON - 0,3696 RON

Niveluri de stoc
1825 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Material bază
    LDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picioare cu şurub 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Interval de preț
3,7006 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Material bază
    TPR
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Picioare cu şurub 15.9 mm 7.1 mm TPE/TPV

10089958

Interval de preț
2,1645 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Material bază
    TPR
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Picioare cu şurub 17.5 mm 9.5 mm TPE/TPV

10090015

Interval de preț
1,969 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
2248 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Material bază
    TPR
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Picioare cu şurub 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Interval de preț
4,8178 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Material bază
    LDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picioare cu şurub 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934

Interval de preț
4,357 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Material bază
    TPR
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Picioare cu şurub 45.0 mm 16.0 mm LDPE

10268889

Interval de preț
4,0917 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Material bază
    LDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică