Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
30,9417 RON - 77,9237 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
38,6634 RON - 97,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
13,8416 RON - 16,4154 RON 38 În stoc
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
7,6807 RON - 9,0908 RON 37 În stoc
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
14,2386 RON - 14,2386 RON 4 În stoc
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
23,0282 RON - 23,0282 RON 50 În stoc
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
15,3887 RON - 18,1406 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
26,6974 RON - 56,4178 RON 10 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
18,4691 RON - 46,2235 RON 25 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
13,5677 RON - 15,991 RON 400 În stoc
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
34,9394 RON - 87,2802 RON 331 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,7628 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
13,376 RON - 13,376 RON 16 În stoc
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
19,2084 RON - 22,6038 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M12 28.0 mm Cauciuc; Oțel

10291566

Interval de preț
16,4154 RON - 13,8416 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc; Oțel

10291412

Interval de preț
9,0908 RON - 7,6807 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M6 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291511

Interval de preț
14,2386 RON - 14,2386 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc; Oțel

10291498

Interval de preț
23,0282 RON - 23,0282 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc

10291344

Interval de preț
56,4178 RON - 26,6974 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291269

Interval de preț
46,2235 RON - 18,4691 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291559

Interval de preț
15,991 RON - 13,5677 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
87,2802 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
331 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc; Oțel

10291504

Interval de preț
13,376 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm