Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
0,5448 RON - 1,2721 RON 300 În stoc
Negru
Rotund
11.9 mm
Polietilenă de densitate mică
19.8 mm
2,4233 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
8.0 mm
Polietilenă de densitate mică
19.0 mm
3,4501 RON - 3,4501 RON 7400 În stoc
Negru
Rotund
11.5 mm
Neopren cauciuc
19.1 mm
1,254 RON - 1,254 RON 6400 În stoc
Negru
Rotund
7.1 mm
Neopren cauciuc
15.9 mm
0,8119 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
8.0 mm
Cauciuc natural
22.0 mm
4,6138 RON - 14,8027 RON 75 În stoc
Negru
Rotund
23.0 mm
Cauciuc natural
35.0 mm
4,121 RON - 4,121 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
15.0 mm
Polietilenă de densitate mică
27.0 mm
  • din 3
Picioare cu şurub 19.8 mm 11.9 mm LDPE

10104552

Interval de preț
1,2721 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Material bază
    LDPE
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picioare cu şurub 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Cauciuc

10340417

Interval de preț
3,4501 RON - 3,4501 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Cauciuc

10340431

Interval de preț
1,254 RON - 1,254 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
Picioare cu şurub 35.0 mm 23.0 mm Cauciuc

20014940

Interval de preț
14,8027 RON - 4,6138 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc natural
  • Material bază
    Cauciuc natural
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc natural