Meniu Caută

Picioare pentru utilaje - premium

În stoc

Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Capacitate portantă Diametru bază Cumpără
186,7366 RON - 207,4852 RON 12 În stoc
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
58,3954 RON - 64,8837 RON 129 În stoc
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
58,5454 RON - 65,0504 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
152,5665 RON - 169,5184 RON 16 În stoc
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
42,2442 RON - 46,938 RON 1 În stoc
75.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
148,9477 RON - 165,4974 RON 20 În stoc
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
50,6136 RON - 56,2373 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
150,7571 RON - 167,5079 RON 66 În stoc
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
64,9529 RON - 72,1699 RON 72 În stoc
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
166,2097 RON - 184,6775 RON 12 În stoc
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
115,0064 RON - 127,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
57,5936 RON - 63,9929 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
66,9463 RON - 74,3847 RON 14 În stoc
150.0 mm
M12
1000.0 kg
70.0 mm
194,9062 RON - 216,5624 RON 12 În stoc
200.0 mm
M24
2000.0 kg
100.0 mm
68,0472 RON - 75,608 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253205

Interval de preț
207,4852 RON - 186,7366 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M8 Negru

10252901

Interval de preț
64,8837 RON - 58,3954 RON

Niveluri de stoc
129 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    400.0 kg
  • Lungime șurub
    60.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253137

Interval de preț
169,5184 RON - 152,5665 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10253038

Interval de preț
46,938 RON - 42,2442 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    75.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253113

Interval de preț
165,4974 RON - 148,9477 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M16 Negru

10253120

Interval de preț
167,5079 RON - 150,7571 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 Negru

10252932

Interval de preț
72,1699 RON - 64,9529 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    55.0 mm
  • Capacitate portantă
    600.0 kg
  • Lungime șurub
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 Negru

10253014

Interval de preț
184,6775 RON - 166,2097 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 Negru

10253076

Interval de preț
74,3847 RON - 66,9463 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    70.0 mm
  • Capacitate portantă
    1000.0 kg
  • Lungime șurub
    150.0 mm
  • Material bază
    Nailon
Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M24 Negru

10253021

Interval de preț
216,5624 RON - 194,9062 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M24
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Capacitate portantă
    2000.0 kg
  • Lungime șurub
    200.0 mm
  • Material bază
    Nailon