Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model bază | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,8291 RON - 46,8291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,079 RON - 43,3712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 59,0801 RON - 94,9015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 137,049 RON - 219,4328 RON | 3 În stoc |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 70,2225 RON - 70,2225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 17,8514 RON - 17,8514 RON | 36 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,8207 RON - 54,8223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,4028 RON - 32,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,1601 RON - 37,1601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 53,0037 RON - 53,0037 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina