Meniu Caută

Piesă mamă, cu arc, pentru blocare dispozitiv de prindere

În stoc

Pružinové púzdro je západka fungujúca s pružinovým systémom na ovládanie zamykacieho a odomykacieho mechanizmu. Táto dverová zámka je kompatibilná s dvoma zaisťovacími prvkami, ktoré je potrebné objednať samostatne v závislosti od požiadaviek montáže.

Cod Serie: SR5074

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
5,7586 RON - 5,8791 RON 400 În stoc
0,7571 RON - 0,7571 RON 444 În stoc
2,1221 RON - 3,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bolț panou 21.1 mm 8.0 mm Acetal Alb

10153758

Interval de preț
5,8791 RON - 5,7586 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    21.1 mm
  • Lățime totală
    7.0 mm
  • Lățime orificiu de montare
    7.0 mm
  • Tip
    Încuietoare
  • Tip orificiu
    Dreptunghi
Bolț panou 12.7 mm 8.0 mm Acetal Negru

10153819

Interval de preț
0,7571 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
444 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime orificiu de montare
    7.0 mm
  • Tip
    Plăcuță
  • Tip orificiu
    Dreptunghi