Meniu Caută

Pistoane cu arc - cu filet/blocare

În stoc

Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie. Naše závitové čapy s pružinou umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Vhodné pre vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5409

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Material extensie Forță finală Tip camă Forță finală inițială Material corp Cumpără
16,1854 RON - 16,1854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Oțel brunat
95.00 N
Bilă
55.00 N
Oțel brunat
16,3773 RON - 16,3773 RON 33 În stoc
M12
Oțel inoxidabil
105.00 N
Bilă
70.00 N
Oțel inoxidabil
74,4558 RON - 74,4558 RON 15 În stoc
M16 x 1.5
Oțel brunat
30.00 N
Pin
13.00 N
Oțel brunat
60,6598 RON - 60,6598 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.5
Oțel brunat
30.00 N
Pin
11.00 N
Oțel brunat
26,2463 RON - 26,2463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Oțel inoxidabil
140.00 N
Bilă
85.00 N
Oțel inoxidabil
168,2117 RON - 168,2117 RON 1 În stoc
M16 x 1.5
Oțel inoxidabil
35.00 N
Pin
17.00 N
Oțel inoxidabil
  • din 2
Piston sferic M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Oțel inoxidabil

10270905

Interval de preț
16,3773 RON - 16,3773 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime corp
    24.5 mm
  • Forță finală
    105.00 N
  • Forță finală inițială
    70.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel inoxidabil Negru

10270578

Interval de preț
74,4558 RON - 74,4558 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    30.00 N
  • Forță finală inițială
    13.00 N
  • Material corp
    Oțel brunat
Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

10270608

Interval de preț
168,2117 RON - 168,2117 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime corp
    36.0 mm
  • Forță finală
    35.00 N
  • Forță finală inițială
    17.00 N
  • Material corp
    Oțel inoxidabil