Meniu Caută

Pistoane cu arc - sferă ceramică - crestate

În producție

Acest piston cu arc cu bilă ceramică și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă ceramică și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila ceramică are duritate ridicată, rezistență la coroziune și uzură, aceasta reduce posibilitatea de uzare sau deteriorare a suprafețelor de îmbinat.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
  • Bila ceramică are duritate ridicată, rezistență la coroziune și uzură, aceasta reduce posibilitatea de uzare sau deteriorare a suprafețelor de îmbinat.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR32102

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 w1 Cursa s1 Sarcina cu arc d1 d2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
0.8
0.9
A crescut
M5
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
1.0
1.0
A crescut
M6
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
19.0
1.5
2.0
A crescut
M10
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
16.0
1.2
1.5
A crescut
M8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
2.0
2.5
A crescut
M12
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
24.0
2.0
3.5
A crescut
M16
10.0