Meniu Caută

Pistoane de indexare - acționate cu camă

În stoc

Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.

Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Proiecție camă Lungime mâner Lungime totală Finalizare Diametru camă Cumpără
76,0656 RON - 79,576 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
155,3314 RON - 155,3314 RON 18 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
51,7687 RON - 57,9463 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
70,8941 RON - 70,8941 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
71,0601 RON - 80,3624 RON 1 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
10.0 mm
73,1537 RON - 73,1537 RON 31 În stoc
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
36,5426 RON - 41,0192 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
80,6803 RON - 84,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
168,5975 RON - 168,5975 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
79,3161 RON - 79,3161 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
10270745 155,3314 RON - 155,3314 RON 18 În stoc
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
47,5868 RON - 47,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mată
8.0 mm
70,5032 RON - 79,1337 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
75,1061 RON - 84,4796 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
12.0 mm
52,8774 RON - 61,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
35,7006 RON - 40,065 RON 1 În stoc
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
75,4385 RON - 84,677 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
42,6752 RON - 47,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
70,6716 RON - 79,3161 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
14.0 mm
75,5377 RON - 85,3946 RON 35 În stoc
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturat
8.0 mm
  • din 2
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel inoxidabil Gri

10270738

Interval de preț
155,3314 RON - 155,3314 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare 37.0 mm 10.0 mm PA Negru

10197509

Interval de preț
80,3624 RON - 71,0601 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    10.0 mm
  • Proiecție camă
    14.0 mm
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel brunat Negru

10270707

Interval de preț
73,1537 RON - 73,1537 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
Piston indexare M20 x 1.5 Oțel inoxidabil Gri

10270745

Interval de preț
155,3314 RON - 155,3314 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    51.0 mm
  • Proiecție camă
    12.0 mm
  • Lungime totală
    69.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7318190090
Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

10196694

Interval de preț
40,065 RON - 35,7006 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Forță finală
    22.0 N
  • Lungime mâner
    25.0 mm
  • Forță finală inițială
    8.0 N
  • Diametru camă
    6.0 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
Piston indexare 8.0 mm PA Negru

10197639

Interval de preț
85,3946 RON - 75,5377 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    48.0 mm
  • Forță finală
    55.0 N
  • Lungime mâner
    37.0 mm
  • Forță finală inițială
    16.0 N
  • Diametru camă
    8.0 mm