Naše vačkové čapy s pružinou sa dodávajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele alebo z čiernenej ocele. Vačkové čapy sú dodávané v množstve priemerov čapov.
Cod Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Proiecție camă | Lungime mâner | Lungime totală | Finalizare | Diametru camă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,6561 RON - 59,8059 RON | 25 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50,5061 RON - 56,533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
67,0173 RON - 67,0173 RON | 1 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Lustruit
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
69,165 RON - 69,165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Lustruit
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37,4454 RON - 41,0608 RON | 84 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
73,8197 RON - 83,4605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
69,7969 RON - 79,5925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
51,8298 RON - 57,1052 RON | 2 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
51,5877 RON - 59,8059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
78,1316 RON - 82,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
73,2742 RON - 82,4191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
68,7836 RON - 77,2036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
71,3695 RON - 71,3695 RON | 18 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Lustruit
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
68,9479 RON - 77,3816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
73,5986 RON - 82,6117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
56,3476 RON - 58,3815 RON | 3 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
78,7124 RON - 82,6117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
74,2104 RON - 77,6351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
73,6953 RON - 83,3118 RON | 37 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
51,793 RON - 57,7349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Placat cu zinc; Pasivizat albastru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina