Meniu Caută

Piston cu arc - știft - cap hexagonal

În producție

Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.

Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SR32200

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 s1 Material Sarcina cu arc d1 d2 t Cumpără
43,0915 RON - 57,4724 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
2.3
Oţel inoxidabil 303
A crescut
M5
2.4
0.8
43,0915 RON - 57,4724 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
2.5
Oţel inoxidabil 303
A crescut
M6
2.7
0.9
73,995 RON - 98,626 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
55,1266 RON - 73,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M10
4.0
1.4
109,7431 RON - 146,3072 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
247,3299 RON - 329,7903 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
A crescut
M24
12.0
3..0
182,9732 RON - 243,9642 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
7.0
Oţel inoxidabil 303
A crescut
M20
10.0
3.0
  • din 4