Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Material | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7822 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6803 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,645 RON - 18,0468 RON | 10 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel moale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3924 RON - 13,2334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2194 RON - 2,989 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel moale
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 1,3977 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina