Meniu Caută

Piuliţe conice de inserţie

În stoc

Sortiment závitových vložiek „D“ s kužeľovitým dizajnom obsahuje prírubu a šesťhrannú vložku, ktorá je kompatibilná so šesťhranným (inbusovým) kľúčom M6 alebo M8.

Tieto matice zaisťujú pevné a trvalé priskrutkovanie do dreva a aplikácií a produktov na báze dreva. Ľahko sa zaskrutkujú do panelu a vonkajší závit spoľahlivo zaisťuje spoj. Charakteristická príruba bráni matici preniknúť príliš hlboko do panelu.

  • Materiál: zliatina zinku
  • Farba: prírodná (strieborná)

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune cheie Dimensiune filet Model Diametru filet compatibil Cumpără
0,9668 RON - 2,3617 RON 2000 În stoc
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,3121 RON - 1,3121 RON 62 În stoc
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
1,4875 RON - 3,6786 RON 1200 În stoc
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,602 RON - 1,503 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
1,0988 RON - 2,6766 RON 800 În stoc
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
1,6979 RON - 3,9076 RON 830 În stoc
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,8405 RON - 2,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,5543 RON - 1,2739 RON 6859 În stoc
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,1016 RON - 2,5335 RON 1053 În stoc
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,9528 RON - 2,3474 RON 1690 În stoc
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
1,6979 RON - 3,9076 RON 1461 În stoc
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
1,3162 RON - 3,0202 RON 200 În stoc
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
1,3149 RON - 3,0202 RON 1909 În stoc
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
10378038 0,7212 RON - 1,7749 RON 4400 În stoc
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
Piuliţe inserţie M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378045

Interval de preț
2,3617 RON - 0,9668 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    11.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune cheie
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Piuliţe inserţie M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378144

Interval de preț
1,3121 RON - 1,3121 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378076

Interval de preț
3,6786 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    18.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378069

Interval de preț
2,6766 RON - 1,0988 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378090

Interval de preț
3,9076 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
830 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Aliaj de zinc M6 Acționare hexagonală N/A

10378021

Interval de preț
1,2739 RON - 0,5543 RON

Niveluri de stoc
6859 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    11.5 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune cheie
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Piuliţe inserţie M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378137

Interval de preț
2,5335 RON - 1,1016 RON

Niveluri de stoc
1053 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378106

Interval de preț
2,3474 RON - 0,9528 RON

Niveluri de stoc
1690 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    12.0 mm
  • Lungime totală
    10.0 mm
  • Diametru arbore
    7.5 mm
  • Dimensiune cheie
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Piuliţe inserţie M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378151

Interval de preț
3,9076 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
1461 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378052

Interval de preț
3,0202 RON - 1,3162 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    11.5 mm
  • Lungime totală
    25.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune cheie
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Piuliţe inserţie M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378083

Interval de preț
3,0202 RON - 1,3149 RON

Niveluri de stoc
1909 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    14.5 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Diametru arbore
    11.0 mm
  • Dimensiune cheie
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Piuliţe inserţie M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Aliaj de zinc

10378038

Interval de preț
1,7749 RON - 0,7212 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru filet compatibil
    11.5 mm
  • Lungime totală
    13.0 mm
  • Diametru arbore
    8.0 mm
  • Dimensiune cheie
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6