Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune șurub | Înălțime cap | Diametru cap | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2274 RON - 0,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3636 RON - 0,4489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3684 RON - 0,4548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3651 RON - 0,5623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3271 RON - 0,4579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4758 RON - 0,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3588 RON - 0,443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,51 RON - 0,6296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,5318 RON - 0,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3721 RON - 0,5731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3597 RON - 0,444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3881 RON - 0,5976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2274 RON - 0,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3787 RON - 0,4676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6188 RON | 173000 În stoc |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3129 RON - 0,4953 RON | 43000 În stoc |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4953 RON - 0,7844 RON | 75170 În stoc |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2554 RON - 0,4055 RON | 27276 În stoc |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3887 RON - 0,5163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4519 RON - 1,0554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina