Meniu Caută

Piulițe de blocare pentru broaște cu camă

În stoc

Táto plastová poistná matica je vhodná ako alternatíva ku kovovej poistnej matici dodávanej s radom západiek s plastovým štvrťotáčkovým zámkom s pružinou.

  • Materiál: polyamid vystužený 30 % skleného vlákna
  • Farba: Čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,8776 RON - 1,4238 RON 740 În stoc
Piulițe de blocare Cu sfert de rotaţie Negru

10098264

Interval de preț
1,4238 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
740 În stoc
Caracteristici
  • Material
    PA6
  • Lacăte compatibile
    Cu sfert de rotaţie
  • Material complet
    Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
  • Price per piece incl VAT
    1.6611 RON
  • Cod Vamal
    3926300090