Meniu Caută

Piulițe de blocare și șaibe de etanșare pentru presetupe

În stoc

Piulițele de blocare pentru presetupe sunt disponibile ca accesorii pentru întreaga gamă de presetupe de nailon și alamă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Cumpără
198 În stoc
PG 7
81 În stoc
PG 42
Solicitați termenul de livrare aici
M50
Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
Solicitați termenul de livrare aici
3/8
19 În stoc
M12
532 În stoc
PG16
Solicitați termenul de livrare aici
PG 36
2 În stoc
PG 9
776 În stoc
PG 13.5
Solicitați termenul de livrare aici
M16
Solicitați termenul de livrare aici
PG48
7 În stoc
M63
100 În stoc
M40
Solicitați termenul de livrare aici
M25
Solicitați termenul de livrare aici
1" NPT
Solicitați termenul de livrare aici
M20
450 În stoc
M25
Solicitați termenul de livrare aici
M16
Solicitați termenul de livrare aici
M32
  • din 2
Contrapiuliță pentru PE PG 7 15.0 mm Alamă Natural

10267776


Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE PG 42 51.0 mm Alamă Natural

10267851


Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    PG 42
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE M12 14.0 mm Alamă Natural

10267875


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M12
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE PG16 24.5 mm Alamă Natural

10267813


Niveluri de stoc
532 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    PG16
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE PG 9 18.0 mm Alamă Natural

10267783


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    PG 9
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE PG 13.5 22.0 mm Alamă Natural

10267806


Niveluri de stoc
776 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    PG 13.5
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE M63 70.0 mm Alamă Natural

10267943


Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M63
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Contrapiuliță pentru PE M40 46.0 mm Alamă Natural

10267929


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M40
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Piuliță de blocare cu vârf EMC M25 30.0 mm Alamă Natural

10302859


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M25
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7419809099