Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Cod Serie: SR1956
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Expansiune aripă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9753 RON - 0,9753 RON | 595 În stoc |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 3,4521 RON | 270 În stoc |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,9262 RON - 0,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9753 RON - 0,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,428 RON - 0,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10262481 | 1,3696 RON - 1,3696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | 10 În stoc |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0541 RON - 2,5359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,5919 RON - 0,7307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,03 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8995 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8869 RON - 2,6663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,922 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1128 RON - 3,3539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4153 RON - 0,5127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6398 RON - 0,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina