Meniu Caută

Piulițe pătrate

În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.În această gamă veți găsi: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
  • Utilizate într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Material: Oțel, Bronz, Alamă Cod Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet d1 tol 7H Material h1 & w1 Direcție filet Lead Cumpără
25,115 RON - 33,4824 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
37,9256 RON - 50,5439 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
30.0
Pe dreapta
4.0
29,0139 RON - 38,6648 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 3
12.0
Oțel
25.0
Pe stânga
3.0
57,8758 RON - 77,1551 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
5.0
75,0917 RON - 100,0978 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe dreapta
5.0
45,5715 RON - 60,7923 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR18 x 4
18.0
Oțel
30.0
Pe stânga
4.0
85,9782 RON - 114,6554 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 10
24.0
Oțel
40.0
Pe dreapta
10.0
28,1024 RON - 37,5002 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe stânga
2.0
154,2342 RON - 205,6692 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR36 x 6
36.0
Oțel
60.0
Pe dreapta
6.0
131,0434 RON - 174,6908 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR32 x 6
32.0
Oțel
55.0
Pe dreapta
6.0
21,7224 RON - 28,9405 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR10 x 2
10.0
Oțel
17.0
Pe dreapta
2.0
40,9131 RON - 54,5618 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR12 x 6
12.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
57,6733 RON - 76,8639 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR22 x 5
22.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
5.0
50,5337 RON - 67,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
35.0
Pe stânga
4.0
31,5962 RON - 42,1004 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 3
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
3.0
63,6482 RON - 84,8415 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR14 x 6
14.0
Oțel
25.0
Pe dreapta
6.0
72,9144 RON - 97,1863 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 8
20.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
8.0
86,6365 RON - 115,5288 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR28 x 5
28.0
Oțel
45.0
Pe stânga
5.0
41,9764 RON - 55,9593 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR20 x 4
20.0
Oțel
35.0
Pe dreapta
4.0
67,2433 RON - 89,6746 RON Solicitați termenul de livrare aici
TR24 x 5
24.0
Oțel
40.0
Pe stânga
5.0
  • din 4