Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Diametru exterior | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||
| 11300 În stoc |
M4
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibră de sticlă
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 600 În stoc |
M5
|
Alb
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 300 În stoc |
M4
|
Alb
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 6800 În stoc |
M5
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibră de sticlă
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 7400 În stoc |
M6
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibră de sticlă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 2648 În stoc |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 20900 În stoc |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 10065242 | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4700 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 13000 În stoc |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamidă 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina