Meniu Caută

Plăci de acționare

În stoc

Regulačné dosky sú určené na použitie s našou štandardnou radou vačiek. Pri použití s našimi otočnými rukoväťami a pripojenými tyčami môžu používatelia využívať viacnásobný zaisťovací systém.

Cod Serie: SR5533

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
3,4808 RON - 4,8731 RON 460 În stoc
Placă de acționare 48.0 mm 24.5 mm Oțel

10097113

Interval de preț
4,8731 RON - 3,4808 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    14.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime totală
    48.0 mm
  • Lățime totală
    24.5 mm