Meniu Caută

Plăci de poziționare

În stoc

Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Lățime totală Înălțime totală Cumpără
4,4906 RON - 10,263 RON 400 În stoc
Oțel
1,0833 RON - 1,5015 RON 2250 În stoc
21.0 mm
Natural
Nailon
12.0 mm
6.5 mm
1,0833 RON - 1,5015 RON 8250 În stoc
22.0 mm
Gri
Nailon
9.0 mm
10.0 mm
9,1075 RON - 9,1075 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Oțel
25.0 mm
Placă de poziționare Oțel

10273401

Interval de preț
10,263 RON - 4,4906 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Standard
    RoHs
  • Cod Vamal
    7318190090
Placă de poziționare 21.0 mm 12.0 mm Nailon

10119044

Interval de preț
1,5015 RON - 1,0833 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Lungime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Placă de poziționare 22.0 mm 9.0 mm Nailon

10119037

Interval de preț
1,5015 RON - 1,0833 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    22.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Nailon 6/6