Meniu Caută

Plăci pentru introducerea cablurilor

În producție

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material placă Număr de orificii Interval diametru cablu compatibil Cumpără
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
0
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
177,2628 RON - 310,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm