Meniu Caută

Plasă de protecție pentru mobilă - LDPE

În stoc

Ochranná sieť sa bežne používa na nábytok, ideálna je tiež na vonkajšiu ochranu plynových fliaš a iných predmetov nepravidelného tvaru. Sieťovina poskytuje aplikáciám ochranu pred poškodením počas prepravy, manipulácie a pri skladovaní predmetov.

Sieťovina sa dodáva v praktickom dávkovacom kartóne, ktorý používateľom umožní aplikovať sieťku jednoducho a rýchlo.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, prírodná, oranžová, purpurová, červená, žltá a fialová
.

Cod Serie: SR1027

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru maxim de înfășurare Diametru minim de înfășurare Cumpără
452,489 RON - 452,489 RON 37 În stoc
Negru
LDPE
25.0 mm
10.0 mm
435,3404 RON - 435,3404 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
LDPE
200.0 mm
100.0 mm
132,0251 RON - 132,0251 RON 14 În stoc
Violet
LDPE
60.0 mm
25.0 mm
366,2545 RON - 366,2545 RON 13 În stoc
Portocaliu
LDPE
17.0 mm
6.0 mm
686,0588 RON - 686,0588 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
400.0 mm
200.0 mm
225,6972 RON - 225,6972 RON 3 În stoc
Roșu
LDPE
100.0 mm
50.0 mm
256,5093 RON - 285,0104 RON 20 În stoc
Violet
30% PCR
60.0 mm
25.0 mm
784,1085 RON - 871,2318 RON 100 În stoc
Portocaliu
30% PCR
17.0 mm
6.0 mm
245,9021 RON - 245,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
LDPE
80.0 mm
25.0 mm
729,5444 RON - 810,6049 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
30% PCR
200.0 mm
100.0 mm
438,3151 RON - 487,0169 RON 18 În stoc
Roșu
30% PCR
100.0 mm
50.0 mm
1 175,9086 RON - 1 306,5651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
30% PCR
25.0 mm
10.0 mm
869,8701 RON - 966,5224 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
30% PCR
400.0 mm
200.0 mm
Plasă de protecţie tubulară 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Negru

10261569

Interval de preț
452,489 RON - 452,489 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    10.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    25.0 mm
  • Lungime totală
    250.0 m
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE
Plasă de protecţie tubulară 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet

10261576

Interval de preț
132,0251 RON - 132,0251 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    25.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    60.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Culoare
    Violet
  • Material
    LDPE
Plasă de protecţie tubulară 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Portocaliu

10261552

Interval de preț
366,2545 RON - 366,2545 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    6.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    17.0 mm
  • Lungime totală
    250.0 m
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material
    LDPE
Plasă de protecţie tubulară 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Roșu

10261583

Interval de preț
225,6972 RON - 225,6972 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    50.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    100.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LDPE
Plasă flexibilă de protecţie 60.0 mm 25.0 mm 50.0 m Violet 30% PCR

20950101

Interval de preț
285,0104 RON - 256,5093 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    25.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    60.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Culoare
    Violet
  • Material
    30% PCR
Plasă flexibilă de protecţie 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Portocaliu 30% PCR

20950088

Interval de preț
871,2318 RON - 784,1085 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    6.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    17.0 mm
  • Lungime totală
    250.0 m
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material
    30% PCR
Plasă flexibilă de protecţie 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Roșu 30% PCR

20950118

Interval de preț
487,0169 RON - 438,3151 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru minim de înfășurare
    50.0 mm
  • Diametru maxim de înfășurare
    100.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 m
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    30% PCR