Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
7,5984 RON - 9,0086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,3942 RON - 5,3942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6829 RON - 3,6829 RON | 650 În stoc |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
6,3936 RON - 6,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,3942 RON - 5,3942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,3936 RON - 6,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,7628 RON - 7,7628 RON | 161 În stoc |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,7736 RON - 12,7736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,6829 RON - 3,6829 RON | 50 În stoc |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,7775 RON - 5,7775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,404 RON - 12,404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,7775 RON - 5,7775 RON | 118 În stoc |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,49 RON - 5,49 RON | 215 În stoc |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,7736 RON - 12,7736 RON | 4 În stoc |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,49 RON - 5,49 RON | 13 În stoc |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,404 RON - 12,404 RON | 100 În stoc |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,5317 RON - 4,5317 RON | 93 În stoc |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,5317 RON - 4,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,6829 RON - 3,6829 RON | 200 În stoc |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
5,4079 RON - 6,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina