Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

În stoc

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
7,5984 RON - 9,0086 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2
12.0 mm
5,3942 RON - 5,3942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 650 În stoc
M12
6.5 mm
6,3936 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG13.5
12.0 mm
5,3942 RON - 5,3942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
8.0 mm
6,3936 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG13.5
12.0 mm
7,7628 RON - 7,7628 RON 161 În stoc
PG16
14.0 mm
12,7736 RON - 12,7736 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG21
18.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 50 În stoc
PG7
6.5 mm
5,7775 RON - 5,7775 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
12.0 mm
12,404 RON - 12,404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M25
18.0 mm
5,7775 RON - 5,7775 RON 118 În stoc
M20
12.0 mm
5,49 RON - 5,49 RON 215 În stoc
PG11
10.0 mm
12,7736 RON - 12,7736 RON 4 În stoc
PG21
18.0 mm
5,49 RON - 5,49 RON 13 În stoc
PG11
10.0 mm
12,404 RON - 12,404 RON 100 În stoc
M25
18.0 mm
4,5317 RON - 4,5317 RON 93 În stoc
PG9
8.0 mm
4,5317 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG9
8.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 200 În stoc
PG7
6.5 mm
5,4079 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8
8.0 mm
  • din 2
Presetupe spiralate M12 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

10264928

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupă cablu PG16 Gri

10264867

Interval de preț
7,7628 RON - 7,7628 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Gri

10264829

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate M20 6.0 mm 12.0 mm PA Negru

10264904

Interval de preț
5,7775 RON - 5,7775 RON

Niveluri de stoc
118 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    9.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Negru

10264782

Interval de preț
5,49 RON - 5,49 RON

Niveluri de stoc
215 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

10264812

Interval de preț
12,7736 RON - 12,7736 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Gri

10264843

Interval de preț
5,49 RON - 5,49 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate M25 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

10264911

Interval de preț
12,404 RON - 12,404 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Negru

10264775

Interval de preț
4,5317 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
93 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Negru

10264768

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6