Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.
Cod Serie: SR1985
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,554 RON - 8,7006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 7,3955 RON | 11180 În stoc |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 133,7091 RON - 133,7091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 30,8451 RON - 30,8451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 50,4916 RON - 50,4916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 165,0313 RON - 165,0313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 32,7256 RON - 32,7256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 794,7888 RON - 794,7888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 99,5801 RON - 99,5801 RON | 4 În stoc |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 74,8255 RON - 74,8255 RON | 43 În stoc |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 197,7709 RON - 197,7709 RON | 4 În stoc |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 32,7256 RON - 32,7256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 57,0453 RON - 57,0453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 43,461 RON - 43,461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 4,9958 RON - 19,4781 RON | 2500 În stoc |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,9085 RON - 6,5114 RON | 6 În stoc |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,5504 RON - 13,7386 RON | 2210 În stoc |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,4971 RON - 6,7866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,5634 RON - 0,6956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,9183 RON - 2,3683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina