Meniu Caută

Prizoane și tije complet filetate

În stoc

Celozávitové kolíky a tyče sú ideálne pre aplikácie, kde nie je potrebná hlava skrutky alebo kde je vzácny priestor. Upevnené úplne do materiálu, môžu byť naskrutkované priamo do aplikácie.

Cod Serie: SR1985

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Cumpără
55,6539 RON - 55,6539 RON 32 În stoc
M10
1000.0 mm
42,4009 RON - 42,4009 RON 50 În stoc
M8
1000.0 mm
49,2601 RON - 49,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
1000.0 mm
130,4479 RON - 130,4479 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
1000.0 mm
31,9274 RON - 31,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
1000.0 mm
192,9472 RON - 192,9472 RON 4 În stoc
M20
1000.0 mm
161,0061 RON - 161,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
1000.0 mm
31,9274 RON - 31,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
1000.0 mm
4,8739 RON - 19,0031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
200.0 mm
775,4037 RON - 775,4037 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
1000.0 mm
73,0004 RON - 73,0004 RON 38 În stoc
M12
1000.0 mm
30,0928 RON - 30,0928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
1000.0 mm
97,1513 RON - 97,1513 RON 4 În stoc
M14
1000.0 mm
2,4917 RON - 8,4884 RON 390 În stoc
M6
2,1084 RON - 7,2151 RON 5 În stoc
M5
0,8189 RON - 1,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8-16
0,5288 RON - 0,6528 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
0,2641 RON - 0,3261 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
0,4507 RON - 0,5564 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
0,7572 RON - 0,9348 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
  • din 3
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M10 PA

10178744

Interval de preț
55,6539 RON - 55,6539 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M8 PA

10178737

Interval de preț
42,4009 RON - 42,4009 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M20 PA

10178799

Interval de preț
192,9472 RON - 192,9472 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M12 PA

10178751

Interval de preț
73,0004 RON - 73,0004 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 1000.0 mm (L) M14 PA

10178768

Interval de preț
97,1513 RON - 97,1513 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M14
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 200.0 mm (L) M6 Poliamidă

10065006

Interval de preț
8,4884 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
Tijă filetată 200.0 mm (L) M5 PA

10064993

Interval de preț
7,2151 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790