Protectorii împotriva uzurii furtunului împiedică suprafețele abrazive să provoace uzură la punctul de contact. Legăturile de cabluri pot fi atașate prin canelurile turnate. Se utilizează la furtunurile hidraulice și la conductele de benzină și ulei.
Material: PVC Culoare: Galben, Negru, Portocaliu Cod Serie: SR6000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | C | L | Culoare | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3657 RON - 8,7896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Negru
|
Clorură de vinil
|
||
| 22,9597 RON - 26,3962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Portocaliu
|
Clorură de vinil
|
||
| 18,0994 RON - 18,0994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Negru
|
Clorură de vinil
|
||
| 22,9597 RON - 26,3962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Galben
|
Clorură de vinil
|
||
| 13,6772 RON - 13,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Negru
|
Clorură de vinil
|
||
| 18,7155 RON - 22,4943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
10 in
254.0 mm
|
Negru
|
Clorură de vinil
|
||
| 13,6772 RON - 13,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Galben
|
Clorură de vinil
|
||
| 18,0994 RON - 18,0994 RON | 50 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Portocaliu
|
Clorură de vinil
|
||
| 13,6772 RON - 13,6772 RON | 45 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
6 in
152.4 mm
|
Portocaliu
|
Clorură de vinil
|
||
| 22,0972 RON - 26,3962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
12 in
304.8 mm
|
Negru
|
Clorură de vinil
|
||
| 18,0994 RON - 18,0994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
8 in
203.2 mm
|
Galben
|
Clorură de vinil
|
||
| 7,4752 RON - 8,7896 RON | 42 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
4 in
101.6 mm
|
Portocaliu
|
Clorură de vinil
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina