Meniu Caută

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu față completă au un design peel-and-stick pentru o aplicare ușoară. Acestea se lipesc bine și nu lasă reziduuri. Îndeplinește cerințele ANSI B1 și ASME B16.47. Acestea sunt evaluate la 150 lb.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au bază adezivă, având un design ușor de desfăcut și de lipit.
  • Adezivul special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.
  • Respectă specificațiile ANSI B16.5 și ASME B16.47, cu o valoare nominală de 6,8 kg (kg).
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1373

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) OD Cumpără
23,019 RON - 35,8074 RON Solicitați termenul de livrare aici
127.0 mm
254.0 mm
121,4018 RON - 121,4018 RON Solicitați termenul de livrare aici
20 in
698.5 mm
240,5724 RON - 240,5724 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 in
984.3 mm
10,5951 RON - 23,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
228.6 mm
30,9153 RON - 70,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 in
406.4 mm
8,8409 RON - 19,8964 RON 25 În stoc
3-1/2 in
215.9 mm
3,6205 RON - 8,1876 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
88.9 mm
110,3296 RON - 110,3296 RON Solicitați termenul de livrare aici
16 in
596.9 mm
106,0074 RON - 106,0074 RON Solicitați termenul de livrare aici
14 in
533.4 mm
22,2568 RON - 50,5281 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
342.9 mm
6,4132 RON - 14,6002 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 in
152.4 mm
92,7178 RON - 92,7178 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 in
635.0 mm
4,3643 RON - 9,848 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
117.5 mm
4,7993 RON - 10,9071 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
127.0 mm
27,1201 RON - 42,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
279.4 mm
3,8731 RON - 8,7601 RON 45 În stoc
25.4 mm
108.0 mm
6,8622 RON - 15,4591 RON Solicitați termenul de livrare aici
2-1/2 in
177.8 mm
7,6481 RON - 17,3198 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 in
190.5 mm
259,9243 RON - 259,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
914.4 mm
1168.4 mm
3,817 RON - 8,6313 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in
98.4 mm
  • din 2
Protecție flanșă 88.9 mm 8.500 in PE Negru

10163498

Interval de preț
19,8964 RON - 8,8409 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • OD
    215.9 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    3-1/2 in
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Protecție flanșă 25.4 mm 4.250 in PE Negru

10163399

Interval de preț
8,7601 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • OD
    108.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI