Meniu Caută

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare PCR

În stoc

Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei D A H DIN h Cumpără
2,9431 RON - 3,2702 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
1,4382 RON - 3,196 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
0,9873 RON - 2,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
3/8"
14.2 mm
21.0 mm
DN 10
20.0 mm
5,3234 RON - 5,9149 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
2,4739 RON - 3,8483 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
6,751 RON - 7,5011 RON 1400 În stoc
86.0 mm
4"
110.0 mm
46.0 mm
DN 100
44.0 mm
1,2139 RON - 2,6975 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
33,3106 RON - 74,0237 RON 400 În stoc
284.0 mm
12"
319.0 mm
57.0 mm
DN 300
55.0 mm
7,6049 RON - 8,4498 RON 1085 În stoc
110.0 mm
5"
134.0 mm
46.0 mm
DN 125
44.0 mm
6,0372 RON - 13,416 RON 1575 În stoc
66.0 mm
3"
85.5 mm
36.0 mm
DN 80
34.0 mm
1,6661 RON - 3,7025 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
16,2154 RON - 18,0171 RON 592 În stoc
186.0 mm
8"
210.0 mm
52.0 mm
DN 200
50.0 mm
10,8103 RON - 12,0114 RON 850 În stoc
139.0 mm
6"
163.0 mm
50.0 mm
DN 150
48.0 mm
26,6485 RON - 29,6094 RON 462 În stoc
237.0 mm
10"
263.0 mm
52.0 mm
DN 250
50.0 mm
2,0695 RON - 2,2995 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
Protecție flanșă DN 100 LDPE - PCR Verde

20750619

Interval de preț
7,5011 RON - 6,751 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    86.0 mm
  • D
    110.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
Protecție flanșă DN 300 LDPE - PCR Verde

20750664

Interval de preț
74,0237 RON - 33,3106 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    284.0 mm
  • D
    319.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
Protecție flanșă DN 125 LDPE - PCR Verde

20750626

Interval de preț
8,4498 RON - 7,6049 RON

Niveluri de stoc
1085 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
Protecție flanșă DN 80 LDPE - PCR Verde

20750602

Interval de preț
13,416 RON - 6,0372 RON

Niveluri de stoc
1575 În stoc
Caracteristici
  • d
    66.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
Protecție flanșă DN 200 LDPE - PCR Verde

20750640

Interval de preț
18,0171 RON - 16,2154 RON

Niveluri de stoc
592 În stoc
Caracteristici
  • d
    186.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
Protecție flanșă DN 150 LDPE - PCR Verde

20750633

Interval de preț
12,0114 RON - 10,8103 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • d
    139.0 mm
  • D
    163.0 mm
  • h
    48.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
Protecție flanșă DN 250 LDPE - PCR Verde

20750657

Interval de preț
29,6094 RON - 26,6485 RON

Niveluri de stoc
462 În stoc
Caracteristici
  • d
    237.0 mm
  • D
    263.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250