Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,2528 RON - 262,4504 RON | 4 În stoc |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 299,372 RON - 299,372 RON | 4 În stoc |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 145,1668 RON - 145,1668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 202,5143 RON - 244,6421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 57,5083 RON - 70,6015 RON | 3 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 137,8975 RON - 140,7325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 236,1775 RON - 241,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 316,6048 RON - 385,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 16,5452 RON - 19,2818 RON | 1 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 124 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 169,8588 RON - 202,9633 RON | 27 În stoc |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 103,8883 RON - 127,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 198,9779 RON - 239,8708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 682,8032 RON - 836,5097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 101,9377 RON - 122,721 RON | 26 În stoc |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 27,2807 RON - 31,4345 RON | 5 În stoc |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 31,0978 RON - 34,6482 RON | 47 În stoc |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 379,4739 RON - 379,4739 RON | 25 În stoc |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 10,6232 RON - 12,4054 RON | 112 În stoc |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 9,9074 RON - 11,2266 RON | 84 În stoc |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina