Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit PCR

În stoc

Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Specificații d Dimensiunea nominală a conductei D H Cumpără
1,4957 RON - 2,3267 RON 450 În stoc
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
19,4393 RON - 30,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
1,7238 RON - 2,6815 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
6,6471 RON - 10,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
3,7189 RON - 5,785 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
1,006 RON - 1,5649 RON Solicitați termenul de livrare aici
DN 15
1/2"
16.0 mm
14,3995 RON - 22,3992 RON Solicitați termenul de livrare aici
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
5,3134 RON - 8,2653 RON Solicitați termenul de livrare aici
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
2,331 RON - 3,6261 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
2,9281 RON - 4,5549 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
1,1152 RON - 1,7348 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
1,8767 RON - 2,9193 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
10,6663 RON - 16,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
26,2431 RON - 40,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
Protecţie flanșe DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20750732

Interval de preț
2,3267 RON - 1,4957 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Culoare
    Verde