Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868,1191 RON - 868,1191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
18,4418 RON - 22,2068 RON | 149 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
2,4472 RON - 3,8068 RON | 1450 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
3
|
||
1,415 RON - 2,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.295 in
58.3 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
3
|
||
190,483 RON - 190,483 RON | 21 În stoc |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
60,2131 RON - 72,2201 RON | 16 În stoc |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
88,4439 RON - 105,941 RON | 26 În stoc |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
3,2113 RON - 4,9953 RON | 190 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
3
|
||
128,6133 RON - 155,9953 RON | 1 În stoc |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
51,9985 RON - 62,4584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
69,8925 RON - 84,8979 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
3,5261 RON - 5,4851 RON | 870 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
3
|
||
1,1844 RON - 1,8425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
3
|
||
18,565 RON - 22,111 RON | 59 În stoc |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
56,5028 RON - 68,9343 RON | 72 În stoc |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
80,1882 RON - 97,0008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.283 in
185.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
3,7239 RON - 15,9198 RON | 2750 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
2
|
||
4,4873 RON - 6,9803 RON | 940 În stoc |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
17,4697 RON - 20,9747 RON | 2 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
529,8419 RON - 529,8419 RON | 6 În stoc |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina