Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,172 RON - 25,1564 RON | 149 În stoc |
13.583 in
345.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
3
|
||
| 13,074 RON - 14,5266 RON | 155 În stoc |
10.63 in
270.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
3
|
||
| 4,4976 RON - 6,9963 RON | 330 În stoc |
4.803 in
122.0 mm
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
3
|
||
| 868,1191 RON - 868,1191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 10,1924 RON - 15,8549 RON | 576 În stoc |
8.465 in
215.0 mm
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
3
|
||
| 60,2131 RON - 72,2201 RON | 16 În stoc |
8.15 in
207.0 mm
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
DN 200;ANSI 8
|
1
|
||
| 327,5983 RON - 327,5983 RON | 1 În stoc |
17.441 in
443.0 mm
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
DN 450;ANSI 18
|
1
|
||
| 5,1404 RON - 7,9962 RON | 380 În stoc |
5.394 in
137.0 mm
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
DN 80;ANSI 3
|
3
|
||
| 3,7239 RON - 15,9198 RON | 2750 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
2
|
||
| 4,4873 RON - 6,9803 RON | 940 În stoc |
4.043 in
102.7 mm
|
Finned Profile
|
|
4.043 in
102.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 50;ANSI 2
|
3
|
||
| 7,9411 RON - 8,8235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.461 in
189.5 mm
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
DN 125;ANSI 5
|
3
|
||
| 529,8419 RON - 529,8419 RON | 6 În stoc |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 17,4697 RON - 20,9747 RON | 2 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 208,9521 RON - 253,5848 RON | 33 În stoc |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 56,5028 RON - 68,9343 RON | 72 În stoc |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 18,565 RON - 22,111 RON | 59 În stoc |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 18,4418 RON - 22,2068 RON | 149 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
DN 50;ANSI 2
|
1
|
||
| 2,4472 RON - 3,8068 RON | 1450 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
3
|
||
| 25,9074 RON - 40,3003 RON | 170 În stoc |
16.063 in
408.0 mm
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 300;
ANSI 12
|
3
|
||
| 190,483 RON - 190,483 RON | 21 În stoc |
13.425 in
341.0 mm
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
DN 350;ANSI 14
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina