Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.‌Nu necesită elemente de fixare.Material rezistent. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Fitting Shape d1 D H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Tip Cumpără
3,2113 RON - 4,9953 RON 190 În stoc
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
17,4697 RON - 20,9747 RON 2 În stoc
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
88,4439 RON - 105,941 RON 26 În stoc
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
208,9521 RON - 253,5848 RON 33 În stoc
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
56,5028 RON - 68,9343 RON 72 În stoc
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
18,565 RON - 22,111 RON 59 În stoc
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
18,4418 RON - 22,2068 RON 149 În stoc
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
3,7239 RON - 15,9198 RON 2750 În stoc
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
10,1924 RON - 15,8549 RON 576 În stoc
215.0 mm
Finned Profile
215.0 mm
36.5 mm
DN 150;ANSI 6
3
13,074 RON - 14,5266 RON 155 În stoc
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
5,1404 RON - 7,9962 RON 380 În stoc
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
25,9074 RON - 40,3003 RON 170 În stoc
408.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
3
  • din 2
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 88.0 mm LDPE Galben

10275801

Interval de preț
4,9953 RON - 3,2113 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 122.0 mm LDPE Galben

10233535

Interval de preț
20,9747 RON - 17,4697 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Culoare
    Galben
Protecţie flanșe Profil conic 345.0 mm LDPE Galben

10233597

Interval de preț
105,941 RON - 88,4439 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 530.0 mm LDPE Galben

10233627

Interval de preț
253,5848 RON - 208,9521 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 188.0 mm LDPE Galben

10233566

Interval de preț
68,9343 RON - 56,5028 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 138.0 mm LDPE Galben

10233542

Interval de preț
22,111 RON - 18,565 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 102.0 mm LDPE Galben

10233528

Interval de preț
22,2068 RON - 18,4418 RON

Niveluri de stoc
149 În stoc
Caracteristici
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil ascuțit 103.0 mm LDPE - PIR Galben

10073780

Interval de preț
15,9198 RON - 3,7239 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Culoare
    Galben
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 215.0 mm LDPE Galben

10275863

Interval de preț
15,8549 RON - 10,1924 RON

Niveluri de stoc
576 În stoc
Caracteristici
  • D
    215.0 mm
  • d2
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 270.0 mm LDPE Galben

10275870

Interval de preț
14,5266 RON - 13,074 RON

Niveluri de stoc
155 În stoc
Caracteristici
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 137.0 mm LDPE Galben

10275832

Interval de preț
7,9962 RON - 5,1404 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 408.0 mm LDPE Galben

10275894

Interval de preț
40,3003 RON - 25,9074 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • D
    408.0 mm
  • d2
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile