Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,0848 RON - 91,7215 RON | 19 În stoc |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
| 183,0501 RON - 221,1224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
| 166,829 RON - 166,829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 70,6295 RON - 85,3504 RON | 11 În stoc |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 21,906 RON - 24,6417 RON | 10 În stoc |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 106,9477 RON - 128,9518 RON | 34 În stoc |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 15,0857 RON - 17,5135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7 in
177.8 mm
|
2 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
150
|
||
| 15,8015 RON - 18,3695 RON | 67 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 10,3986 RON - 11,9283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 416,8164 RON - 503,079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28 in
711.2 mm
|
18"
|
2.378 in
60.4 mm
|
300
|
||
| 33,0484 RON - 36,3743 RON | 6 În stoc |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 125,5557 RON - 151,6577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 299,372 RON - 299,372 RON | 4 În stoc |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 643,7637 RON - 656,921 RON | 22 În stoc |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
| 9,4445 RON - 11,0161 RON | 34 În stoc |
4.748 in
120.6 mm
|
1/2"
|
0.878 in
22.3 mm
|
1500
|
||
| 385,6205 RON - 467,6731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 57,5083 RON - 70,6015 RON | 3 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 28,0244 RON - 34,3114 RON | 22 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 151,6362 RON - 154,6894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 61,8612 RON - 63,097 RON | 5 În stoc |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina