Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,8588 RON - 202,9633 RON | 27 În stoc |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 19,8852 RON - 22,327 RON | 40 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 186,4602 RON - 223,3958 RON | 38 În stoc |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 97,6436 RON - 119,4653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 9,9074 RON - 11,2266 RON | 84 În stoc |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 29,0208 RON - 35,5463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 22,6919 RON - 25,8493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 481,1029 RON - 578,4657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 10,1601 RON - 11,7038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 127,4924 RON - 127,4924 RON | 126 În stoc |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 376,1103 RON - 376,1103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 945,6043 RON - 945,6043 RON | 40 În stoc |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 33,736 RON - 38,1846 RON | 100 În stoc |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 120,7003 RON - 146,8582 RON | 12 În stoc |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
| 278,5886 RON - 334,6376 RON | 38 În stoc |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 198,9779 RON - 239,8708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 101,9377 RON - 122,721 RON | 26 În stoc |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 121,8791 RON - 148,0091 RON | 26 În stoc |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 39,9528 RON - 46,4642 RON | 35 În stoc |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 83,7225 RON - 102,2184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina